|
|
|
A9XPM512
Pieptene de conectare Miniline Acti 9 4 poli 12 module 100A
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 26, 2020
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy FH
|
Tip produs sau componenta
|
Pieptene
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Descriere poli
|
4P
|
Distanta dintre cai
|
36 mm
|
Distributia polilor
|
N L1 N L2 N L3
|
Tipul conectorului
|
Dinte
|
Lungime in 18 module
|
12
|
Suplimentar
Prezentare dispozitiv
|
Uncuttable
|
Mod de montare
|
Orizontal
|
Pasi de 9 mm
|
24
|
Latime
|
220 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
Db
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
0,117 kg
|
Garanție contractuala
|
|