Schneider-Electric LightCom RO
 
A9XPT920
A9XPT920
Set de 20 Capace cu dinti pentru Acti 9
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti9
Nume produs Linergy FH
Tip produs sau componenta Protecţie pentru dinţi
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de izolare
Cantitate pe set Set de 20
Suplimentar
Compatibilitate gama Acti 9
Multi 9 (Multi9 C60) C60H pieptene
Multi 9 (Multi9 C60) C60L pieptene
Multi 9 (Multi9 C60) C60N pieptene
Multi 9 (Multi9 C60) C60CTRL pieptene
Suitable for comb busbar Cuttable
Suitable for comb busbar distrubution type 3 L
N + 3 L
1 L
2 L
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,075 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)