Schneider-Electric LightCom RO
ABR1S111F
ABR1S111F
Modul Interfata De Iesire - 17,5 Mm - Electromecanic - 110 V C.A. - 1 No
Telemecanique
Principale
Gama de produse Interfata pentru semnale discrete
Tip produs sau componenta Modul interfata de iesire electromecanica
Tip si compozitie contacte 1 NO
[Uc] tensiune circuit de control 115...127 V
Tip circuit de comanda C.a.
Frecventa circuit de comanda 50/60 Hz
Lăţimea vârfului 17,5 mm
Maximum [In] rated current 8 mA c.a.
Protectie fata de polaritate inversa Fara
Protectie la scurtcircuit 16 A fuzibil extern gF (Ik <= 2.5 kA c.a. şi Ik <= 100 A c.c.)
16 A fuzibil extern gG (Ik <= 2.5 kA c.a. şi Ik <= 100 A c.c.)
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 12 A conformitate cu IEC 60947-1
Semnalizare locala Indicator mecanic verde pentru poziţia contactelor şi 1 LED verde pentru starea semnalului de comandă
Suplimentare
Limite de tensiune circuit de comanda 140 V prag de acţionare: 86 V
Tensiunea maximă de comutaţie 125 V c.c.
Culoare carcasa Gri
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub
Scădere tensiune 34 V
Curent minim de mentinere 2,4 mA c.a.
Maximum power dissipation in W 1,5 W
[Ue] tensiune operationala nominala <= 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
<= 230 V c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
Frecventa retea 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 1 A AC-13 Ue: 230 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
1 A AC-14 Ue: 230 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
1 A AC-15 Ue: 230 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
1 A DC-13 Ue: 24 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
4 A AC-12 Ue: 230 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
5 A DC-12 Ue: 24 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
Curentul minim comutat 3 mA
Tensiune de comutaţie minimă 17 V
Fiabilitate electrica <= 0,00000001
Timp de functionare <= 12 ms între decuplarea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
<= 12 ms între decuplarea alimentării bobinei şi închiderea contactului NO
<= 12 ms între alimentarea bobinei şi închiderea contactului NC
<= 12 ms între alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Timp de vibraţie a contactului <= 3 ms
Rata de operare in Hz 6 Hz în gol
0,5 Hz la Ie
Durabilitate mecanică 20000000 cic
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
250 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Sectiunea cablului 0,34…2,5 mm², 1 sau 2 fire flexibil cu pini
0,6…2,5 mm², 1 sau 2 fire flexibil fara terminale de cablu
0,27…2,5 mm², 2 fire rigid
0,27…4 mm², 1 fir rigid
Pozitie de operare Orice pozitie
Categoria de instalare II conformitate cu IEC 60947-1
Suport de montare Sina combinata
Sina DIN simetrica
Sina DIN asimetrica
Greutate produs 0,095 kg
Mediu
Imunitate la microîntreruperi 6 ms
Rigiditate dielectrică 1500 V pentru 1 minut între contacte independente
2500 V pentru 1 minut între interfeţele cablate şi pământ
4000 V pentru 1 minut între circuitul bobinei şi circuitele contactelor
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs DNV
BV
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TC
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 6 gn (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Compatibilitate electromagnetică 1.2/50 ms test de imunitate la undă de şoc 0.25 kV for U > 50 V conformitate cu IEC 255-4
1.2/50 ms test de imunitate la undă de şoc 0.5 kV for U < 50 V conformitate cu IEC 255-4
Test de imunitate la descarcari electrostatice, nivel 3 8 kV conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la tranzienţi rapizi pe intrare/ieşire 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Test de imunitate la tranzienţi rapizi la sursa de alimentare 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Temperatura de utilizare -20…60 °C la Un
-5…40 °C funcţionare nerestricţionată
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Altitudine de funcţionare <= 3000 m
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni