Schneider-Electric LightCom RO
ABR1S611F
ABR1S611F
Interfata Iesiri - 17.5 Mm - Electromecanic - 110 V Ca - 1 Ni + 1 Nd
Telemecanique
Principale
Gama de produse Interfata pentru semnale discrete
Tip produs sau componenta Modul interfata de iesire electromecanica
Tip si compozitie contacte 1 NC + 1 NO
[Uc] tensiune circuit de control 115...127 V
Tip circuit de comanda C.a.
Frecventa circuit de comanda 50/60 Hz
Lăţimea vârfului 17,5 mm
Maximum [In] rated current 8 mA c.a.
Protectie fata de polaritate inversa Fara
Protectie la scurtcircuit 16 A fuzibil extern gF (Ik <= 2.5 kA c.a. şi Ik <= 100 A c.c.)
16 A fuzibil extern gG (Ik <= 2.5 kA c.a. şi Ik <= 100 A c.c.)
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 12 A conformitate cu IEC 60947-1
Semnalizare locala Indicator mecanic verde pentru poziţia contactelor şi 1 LED verde pentru starea semnalului de comandă
Suplimentare
Limite de tensiune circuit de comanda 140 V prag de acţionare: 86 V
Tensiunea maximă de comutaţie 125 V c.c.
Culoare carcasa Gri
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub
Scădere tensiune 34 V
Curent minim de mentinere 2,4 mA c.a.
Maximum power dissipation in W 1,5 W
[Ue] tensiune operationala nominala <= 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
<= 230 V c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
Frecventa retea 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 1 A AC-13 Ue: 230 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
1 A AC-14 Ue: 230 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
1 A AC-15 Ue: 230 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
1 A DC-13 Ue: 24 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
4 A AC-12 Ue: 230 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
5 A DC-12 Ue: 24 V pe 1000000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
Curentul minim comutat 3 mA
Tensiune de comutaţie minimă 17 V
Fiabilitate electrica <= 0,00000001
Timp de functionare <= 12 ms între decuplarea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
<= 12 ms între decuplarea alimentării bobinei şi închiderea contactului NO
<= 12 ms între alimentarea bobinei şi închiderea contactului NC
<= 12 ms între alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Timp de vibraţie a contactului <= 3 ms
Timp de suprapunere 1 ms
Rata de operare in Hz 6 Hz în gol
0,5 Hz la Ie
Durabilitate mecanică 10000000 cic
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
250 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Sectiunea cablului 0,34…2,5 mm², 1 sau 2 fire flexibil cu pini
0,6…2,5 mm², 1 sau 2 fire flexibil fara terminale de cablu
0,27…2,5 mm², 2 fire rigid
0,27…4 mm², 1 fir rigid
Pozitie de operare Orice pozitie
Categoria de instalare II conformitate cu IEC 60947-1
Suport de montare Sina DIN simetrica
Sina combinata
Sina DIN asimetrica
Greutate produs 0,095 kg
Mediu
Imunitate la microîntreruperi 6 ms
Rigiditate dielectrică 1500 V pentru 1 minut între contacte independente
2500 V pentru 1 minut între interfeţele cablate şi pământ
4000 V pentru 1 minut între circuitul bobinei şi circuitele contactelor
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs BV
CSA
DNV
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TC
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta la socuri 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 6 gn (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Compatibilitate electromagnetică 1.2/50 ms test de imunitate la undă de şoc 0.25 kV for U > 50 V conformitate cu IEC 255-4
1.2/50 ms test de imunitate la undă de şoc 0.5 kV for U < 50 V conformitate cu IEC 255-4
Test de imunitate la descarcari electrostatice, nivel 3 8 kV conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la tranzienţi rapizi pe intrare/ieşire 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Test de imunitate la tranzienţi rapizi la sursa de alimentare 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Temperatura de utilizare -20…60 °C la Un
-5…40 °C funcţionare nerestricţionată
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Altitudine de funcţionare <= 3000 m
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months