Schneider-Electric LightCom RO
 
AF1VA512
AF1VA512
Surub Fixare -
Telemecanique
Caracteristici
Principale
Accesorii / piese de schimb Accesorii de montaj
Cantitate pe set Set de 100
Suplimentare
Montare pe cap M5 x 12
Filet ISO M5
Suport de montare Sina DZ5-MB asimetrica
Notched AM1-EC rail
Combination AM1-ED rail
Omega AM1-DP rail
Omega AM1-DE rail
Greutate neta 0,003 kg
Forma a capului surubului Slotted hexagonal
Lungime filetata 12 mm
Echipament furnizat Washer
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 1,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 1,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 317,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 3000
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,804 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)