Schneider-Electric LightCom RO
 
AK2CA3
AK2CA3
Capac pentru canal de cablu - Latime=30Mm
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Capac
Accesorii / piese separate Accesorii de cablare
Compatibilitate gama S3D
CRN
PLA
PLS
PLM
Suport de montare Cable duct 30 mm
Cantitate pe set Set de 8
Suplimentar
Culoare Blue (RAL 5000)
Lungime 2000 mm
Latime 30 mm
Material PVC (clorura de polivinil)
Greutate produs 0,2 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Intarziere flacara V-0 conforming to UL 94
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1/1
Standarde VDE 0660
VDE 0506
DIN 43659
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,251 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,300 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,000 dm
Lungimea formei de impachetare 1 20,000 dm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months