Schneider-Electric LightCom RO
 
AK2GA35
AK2GA35
Canal de cablu - 55 X 30 Mm - Fara Capac - Albastru
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Cable duct
Accesorii / piese separate Accesorii de cablare
Compatibilitate gama S3D
CRN
PLA
PLS
PLM
Compozitie dispozitiv Without cover
Cantitate pe set Set de 8
Suplimentar
Culoare Blue (RAL 5000)
Mod de fixare Clip-on support
Cu suruburi
Material PVC (clorura de polivinil)
Inaltime 55 mm
Lungime 2000 mm
Latime 30 mm
Greutate produs 0,8 kg
Numarul total de conductoare 110
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Intarziere flacara V-0 conforming to UL 94
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1/1
Standarde DIN 43659
VDE 0506
VDE 0660
NF C 68-102
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 625 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 11 cm
Lungimea formei de impachetare 1 200 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 PAL
Numar de unitati in forma de impachetare 2 320
Greutatea formei de impachetare 2 200 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 77 cm
Latimea formei de impachetare 2 280 cm
Lungimea formei de impachetare 2 120 cm
Inaltimea formei de impachetare 3 77 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 luni