Schneider-Electric LightCom RO
 
AK2LD01
AK2LD01
CABLE CLIP -
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Accesorii / piese de schimb Accesorii de cablare
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Sectiune cablu 2,5 mm²
Culoare Negru
Centru de fixare 0 mm
Mod de fixare Suport de prindere
Fixarea mecanismului Clip-in
Suport de montare 35 mm Omega rail
35 mm comb rail
Montare produs Standard
Omega rail
Asymmetrical rail
Greutate neta 0,009 kg
Numarul total de conductoare 90
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5 cm
Latime prima forma de impachetare 16 cm
Lungime prima forma de impachetare 16 cm
Greutate prima forma de impachetare 8 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 11 cm
Lungime a doua forma de impachetare 4 cm
Greutate a doua forma de impachetare 88 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 20 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,96 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului