|
|
|
AK5JB145
Bare Colectoare 160A - Lungime 560 Mm - Pentru Ak5
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
HK
|
Tip produs sau componenta
|
Bara colectoare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Tap-offs (18 mm)
|
24
|
Bar length
|
560 mm
|
Latime carcasa/dulap
|
800 mm
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
160 A la 35 °C
|
[Ue] tensiune operationala nominala
|
400 V (off-load plugging-in and unplugging, with supply switched on) conformitate cu IEC 60439-1
480 V (off-load plugging-in and unplugging, with supply switched on) conformitate cu CSA
480 V (off-load plugging-in and unplugging, with supply switched on) conformitate cu UL
600 V (plugging-in and unplugging, with supply switched off) conformitate cu CSA
600 V (plugging-in and unplugging, with supply switched off) conformitate cu UL
690 V (plugging-in and unplugging, with supply switched off) conformitate cu IEC 60439-1
|
Numar de conductoare
|
4
|
Suplimentar
Latimea barei
|
45 mm
|
Latime
|
81 mm
|
Adancime
|
82 mm
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V conformitate cu CSA
600 V conformitate cu UL
690 V conformitate cu IEC 60439-1
|
Varf de curent
|
25 kA
|
I²t la activare
|
10000000 A².s
|
Tip de protectie
|
Fuzibili aM In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
GF fuses In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
NS160H circuit breaker In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
NS160H circuit breaker In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
|
Conexiuni - borne
|
Conector 2,5…70 mm² flexibil cu
Conector 2,5…70 mm² rigid
|
Cuplu de strangere
|
10 N.m
|
Pozitia de montaj
|
Vertical montaj using side stop AK5BT01 on mounting plates AK5PA
Orizontal montaj
|
Intarziere flacara
|
V0 conformitate cu UL 94
|
Greutate neta
|
1,1 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60439
|
Certificari produs
|
DNV
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Grad de protectie IP
|
IPxx B conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
74,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,428 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
43,800 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|