Schneider-Electric LightCom RO
 
AK5JB146
AK5JB146
Bare Colectoare 160A - Lungime 698 Mm - Pentru Ak5
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs HK
Tip produs sau componenta Bara colectoare
Domeniul de aplicare al aparatului Distribution
Tap-offs (18 mm) 30
Bar length 668 mm
Latime carcasa/firida 800 mm
Tip retea C.a.
[Ie] curent nominal de utilizare 160 A la 35 °C
[Ue] tensiune operationala nominala 400 V (off-load plugging-in and unplugging, with supply switched on) conformitate cu IEC 60439-1
480 V (off-load plugging-in and unplugging, with supply switched on) conformitate cu CSA
480 V (off-load plugging-in and unplugging, with supply switched on) conformitate cu UL
600 V (plugging-in and unplugging, with supply switched off) conformitate cu CSA
600 V (plugging-in and unplugging, with supply switched off) conformitate cu UL
690 V (plugging-in and unplugging, with supply switched off) conformitate cu IEC 60439-1
Număr de conductoare 4
Suplimentare
Bar width 40 mm
Lăţime 80 mm
Adâncime 84 mm
Frecventa retea 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V conformitate cu CSA
600 V conformitate cu UL
690 V conformitate cu IEC 60439-1
Vârf de curent 25 kA
I²t la activare 10000000 A².s
Tip de protectie Fuzibili aM In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
GF fuses In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
NS160H circuit breaker In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
NS160H circuit breaker In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
Conexiuni - borne Conector 2,5…70 mm² flexibil cu
Conector 2,5…70 mm² rigid
Cuplu de strângere 10 N.m
Pozitia de montaj Vertical montaj using side stop AK5BT01 on mounting plates AK5PA
Orizontal montaj
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Greutate produs 1,3 kg
Mediu
Standarde IEC 60439
Certificari produs LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL
CSA
Grad de protectie IP IPxx B conformitate cu SR EN 60529
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni