|
|
|
AK5PA5312
Placa Montare Component Ak5 - 3P + Nc
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
HK
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Descriere poli
|
3P + Nc
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
50 A
|
I²t la activare
|
200000 A².s
|
Număr de cabluri
|
3 cablu(uri) 4 mm² la 105 °C
1 cablu(uri) 1,5 mm²
3 cablu(uri) 4 mm²
|
Latime
|
106 mm
|
Inaltime
|
190 mm
|
Adancime
|
63 mm
|
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60439-1
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
12
|
Greutate neta
|
0,71 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60439
|
Certificari produs
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
809,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
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
7,994 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|