Schneider-Electric LightCom RO
 
AK5PC32L
AK5PC32L
Prize Energie Detasabile Ak5 - 1P + N
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs HK
Tip produs sau componenta Plug outlet
Descriere poli 1P + N
[Ith] curent termic conventional in aer liber 32 A
I²t la activare 200000 A².s
Numar de puncte 1
Numar de cabluri 2 cablu(ri) 4 mm²
Lungime cablu 1 m
Cantitate pe set Set de 6
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V conformitate cu CSA
600 V conformitate cu UL
690 V conformitate cu IEC 60439-1
Varf de curent 25 kA
Latime 18 mm
Inaltime 46 mm
Adancime 38 mm
Greutate neta 0,04 kg
Mediu
Standarde IEC 60439
Certificari produs DNV
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,000 cm
Latime prima forma de impachetare 23,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 98,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 23,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 682,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 54
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,746 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni