Schneider-Electric LightCom RO
 
AK5PC32LPH
AK5PC32LPH
Prize Energie Detasabile Ak5 - 2P
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs HK
Tip produs sau componenta Plug outlet
Descriere poli 2P
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 32 A
I²t la activare 200000 A².s
Numar de puncte 1
Număr de cabluri 2 cablu(ri) 4 mm²
Lungime cablu 1 m
Cantitate per set Set de 6
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V conformitate cu CSA
600 V conformitate cu UL
690 V conformitate cu IEC 60439-1
Vârf de curent 25 kA
Lăţime 9 mm
Înălţime 45,5 mm
Adâncime 38 mm
Greutate produs 0,04 kg
Mediu
Standarde IEC 60439
Certificari produs UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni