Schneider-Electric LightCom RO
AK5PC32LPHL1L2
AK5PC32LPHL1L2
Prize Energie Detasabile Ak5 - 2P
Schneider Electric
ASTAZI
IUL 27, 2024
Sfarsitul comercializarii
DEC 12, 2019
Principal
Gama Linergy
Nume produs HK
Tip produs sau componenta Plug outlet
Descriere poli 2P
[Ith] curent termic conventional in aer liber 32 A
I²t la activare 200000 A².s
Numar de puncte 1
Numar de cabluri 2 cablu(ri) 4 mm²
Lungime cablu 1 m
Cantitate pe set Set de 6
Suplimentar
Varf de curent 6 A
Conexiune electrica Conector
Latime 18 mm
Inaltime 46 mm
Adancime 38 mm
Greutate neta 0,04 kg
Mediu
Standarde IEC 60439
Certificari produs LROS (Lloyds register of shipping)
UL
DNV
CSA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9 cm
Latime prima forma de impachetare 23 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,134 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni