Schneider-Electric LightCom RO
 
AK5PC33L
AK5PC33L
Prize Energie Detasabile Ak5 - 3P
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs HK
Tip produs sau componenta Plug outlet
Descriere poli 3P
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 32 A
I²t la activare 200000 A².s
Numar de puncte 2
Număr de cabluri 3 cablu(ri) 4 mm²
Lungime cablu 1 m
Cantitate per set Set de 6
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V conformitate cu CSA
600 V conformitate cu UL
690 V conformitate cu IEC 60439-1
Vârf de curent 25 kA
Lăţime 18 mm
Înălţime 45,5 mm
Adâncime 38 mm
Mediu
Standarde IEC 60439
Certificari produs UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Compliant
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni