Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45078
ALB45078
Altira - Comutator - Comutator Bidirectional - 16 A - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Gama de produse Altira
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Informatii suplimentare comutator Fara lampa
Tenta de culoare placa de acoperire Alb (RAL 9010)
Suplimentar
Montare dispozitiv de conectare Incastrat
Suprafata
Montare dispozitiv Suprafata
Ingropat
Destinatie produs Lentile
Suport fixare Altira
Sistem de instalare OptiLine 45
Functie de comutare 2 cai comutator
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Actuator Clapeta
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Lampa Indicator
Conexiuni - borne 6 borna fara surub
Capacitate conexiune de prindere 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material PC capac mecanism
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Adancime de montaj 21 mm
Inaltime 45 mm
Latime 45 mm
Adancime 28 mm
Greutate neta 0,034 kg
Segment de piata Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
SR EN 60529
EN 62262
Temperatura ambientala de functionare -5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP21 D
Caracteristica de mediu Alcool
Hidrogen peroxid (H2O2)
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Săpun lichid
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 27,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 312,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 8,9 cm
Latimea formei de impachetare 2 8,9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 21,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 4,231 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuala
Garantie 18 luni