Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45283
ALB45283
Altira - 1 So - 2P+E Cu Obturatoare - Legare La Pamant Laterala - Rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Altira
Tip produs sau componenta Priza
Compatibilitate gama Cadru de fixare
Cadru de fixare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de prize 1 x 2P + E, German
Descriere priza standard Legare la pamant laterala
Informatii suplimentare priza Obturat
Tenta de culoare Capac rosu (RAL 3000)
Suplimentare
Destinatie produs Rame de fixare
Compatibilitate gama OptiLine 70 cu adaptor Altira
OptiLine 46
Pozitie papuc pentru legare la pamant Pozitie oblica la 45°
Curent nominal 16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Conexiuni - borne Borna fara surub
Capacitate conectare prin strangere 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material PC capac mecanism
Tratamentul suprafetei Antibacterial
Finisaj suprafata Satin
Standarde NF C 61-314
SR EN 60529
IEC 60884-1
EN 62262
Înălţime 45 mm
Lăţime 45 mm
Adâncime 39 mm
Greutate produs 0,032 kg
Mediu
Temperatura ambiantă pentru utilizare 5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Grad de protectie IK IK02
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Amoniac
Acetonă
Săpun lichid
Hidrogen peroxid (H2O2)
Decolorant
Alcool
Ulei
Rezistent UV
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 0,039 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,450 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,420 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,450 dm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni