Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45288
ALB45288
Priza 2P+ E 90° Fara Surub Rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Altira
Tip produs sau componenta Priza
Compatibilitate gama Cadru de fixare
Cadru de fixare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de prize 1 x 2P + E, German
Descriere priza standard Legare la pamant laterala
Informatii suplimentare priza Obturat
Tenta de culoare Capac rosu (RAL 3000)
Suplimentare
Destinatie produs Rame de fixare
Compatibilitate gama OptiLine 70 cu adaptor Altira
OptiLine 46
Pozitie papuc pentru legare la pamant Poziţie dreaptă la 90°
Curent nominal 16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module 2 module
Conexiuni - borne Borna fara surub
Capacitate conectare prin strangere 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material PC capac mecanism
Tratamentul suprafetei Antibacterial
Finisaj suprafata Satin
Standarde SR EN 60529
EN 62262
NF C 61-314
IEC 60884-1
Înălţime 45 mm
Lăţime 45 mm
Adâncime 39 mm
Mediu
Temperatura ambiantă pentru utilizare 5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Grad de protectie IK IK02
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Amoniac
Acetonă
Alcool
Benzină
Fluid de curăţare a geamurilor
Hidrogen peroxid (H2O2)
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 36 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 3,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 402 g
Inaltimea formei de impachetare 2 8,9 cm
Latimea formei de impachetare 2 21,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 8,9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 5,54 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm