|
|
|
ALB45546
Altira - Indicator Luminos Plat Cu Difuzor De 45 Mm - Fara Lampa - Verde
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 10, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Gama de produse
|
Altira
|
Tip produs sau componenta
|
Indicator luminos plat cu difuzor de 45 mm
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare
|
Fara lampa
|
Culoare bloc de lumini
|
Verde
|
Suplimentar
Montare dispozitiv de conectare
|
Incastrat
Suprafata
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
Ingropat
|
Destinatie produs
|
Sistem de instalare OptiLine 45
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a.
|
Numar de module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Sectiune cablu
|
1,5…2,5 mm² flexibil cablu
1,5…2,5 mm² rigid cablu
1,5…2,5 mm² Impletit solid cablu
|
Material
|
PC
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
27 mm
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
5…50 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-15…60 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Săpun lichid
Acetonă
Hidrogen peroxid (H2O2)
Decolorant
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Ulei
Rezistent UV
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
26,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
4,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
2,7 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
4,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
10
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
302,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
8,9 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
8,9 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
21,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
120
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
4,111 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|