|
|
|
ALB45710
Altira - Rama De Acoperire - 1 Poarta - Marmorat
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 10, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Nume rama decorativa
|
Culoare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Tenta de culoare cadru capac
|
Marmura (RAL1015)
|
Suplimentar
Numar module
|
2 module
|
Numar de porti
|
1 post
|
Mod de fixare
|
Presiune fixata la 4 puncte
|
Tratament de suprafata
|
Netratat
|
Finisare suprafata
|
Satin
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
80 mm
|
Adancime
|
13,5 mm
|
Greutate neta
|
0,013 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Hidrogen peroxid (H2O2)
Alcool
Acetona
Decolorant
Sapun lichid
Ulei
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|