|
|
|
ALB45712
Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Orizontale - Marmorat - 71 Mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 19, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Nume rama decorativa
|
Culoare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Tenta de culoare cadru capac
|
Marmura (RAL1015)
|
Suplimentar
Numar module
|
4 module
|
Numar de porti
|
2 posturi orizontal
|
Mod de fixare
|
Presiune fixata la 4 puncte
|
Tratament de suprafata
|
Netratat
|
Finisare suprafata
|
Satin
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
152 mm
|
Adancime
|
13,5 mm
|
Distanta intre centre
|
71 mm
|
Greutate neta
|
0,027 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Decolorant
Hidrogen peroxid (H2O2)
Rezistent UV
Sapun lichid
Acetona
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|