Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45713
ALB45713
Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Marmorat - 57 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Marmura (RAL1015)
Suplimentar
Numar module 4 module
Numar de porti 2 posturi vertical
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisare suprafata Satin
Inaltime 140 mm
Latime 80 mm
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 57 mm
Greutate neta 0,024 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Ulei
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Rezistent UV
Benzina
Hidrogen peroxid (H2O2)
Decolorant
Sapun lichid
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14 cm
Latime prima forma de impachetare 1,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 8 cm
Greutate prima forma de impachetare 24 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni