Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45714
ALB45714
Altira - Rama De Acoperire - 2 Insertii, 1 Poarta Orizontala - Marmorat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Marmura (RAL1015)
Suplimentar
Numar de module 4 module
Numar de porti 1 gang horizontal
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Inaltime 80 mm
Latime 140 mm
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 45 mm
Greutate neta 0,029 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Hidrogen peroxid (H2O2)
Săpun lichid
Decolorant
Benzină
Fluid de curăţare a geamurilor
Rezistent UV
Ulei
Alcool
Acetonă
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,022 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,100 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,400 dm