Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45715
ALB45715
Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Marmorat - 71 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Marmura (RAL1015)
Suplimentar
Numar module 4 module
Numar de porti 2 posturi vertical
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisare suprafata Satin
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,025 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Acetona
Rezistent UV
Ulei
Alcool
Benzina
Sapun lichid
Hidrogen peroxid (H2O2)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,2 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 25 g
Garantie contractuala
Garantie 18 luni