Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45717
ALB45717
Altira - Rama De Acoperire - 3 Porti Orizontale - Marmorat - 71 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Marmura (RAL1015)
Suplimentar
Numar module 6 module
Numar de porti 3 posturi orizontal
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisare suprafata Satin
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,035 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Benzina
Hidrogen peroxid (H2O2)
Sapun lichid
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8 cm
Latime prima forma de impachetare 22,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 35 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni