Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45718
ALB45718
Altira - Rama De Acoperire - 2X3 Insertii, 2 Porti Orizontale - Marmorat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Marmura (RAL1015)
Suplimentar
Numar de module 12 module
Numar de porti 2 gangs horizontal
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Inaltime 175 mm
Latime 195 mm
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 45 mm
Greutate neta 0,078 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Alcool
Benzină
Rezistent UV
Hidrogen peroxid (H2O2)
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Ulei
Decolorant
Săpun lichid
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,086 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,100 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,750 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,970 dm