Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45719
ALB45719
Altira - Rama De Acoperire - 3 Porti Verticale - Marmorat - 71 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Marmura (RAL1015)
Suplimentar
Numar module 6 module
Numar de porti 3 posturi vertical
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisare suprafata Satin
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,035 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Benzina
Hidrogen peroxid (H2O2)
Decolorant
Alcool
Ulei
Rezistent UV
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 22,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 35 g
Garantie contractuala
Garantie 18 luni