Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45720
ALB45720
Altira - Rama De Acoperire - 1 Poarta - Granit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Granit
Suplimentar
Numar de module 2 module
Numar de porti 1 gang
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Inaltime 80 mm
Latime 80 mm
Adancime 13,5 mm
Greutate neta 0,034 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Săpun lichid
Benzină
Alcool
Rezistent UV
Hidrogen peroxid (H2O2)
Ulei
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,015 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,120 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,810 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,810 dm