Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45722
ALB45722
Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Orizontale - Granit - 71 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Granit
Suplimentar
Numar de module 4 module
Numar de porti 2 gangs horizontal
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Inaltime 80 mm
Latime 152 mm
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,027 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Hidrogen peroxid (H2O2)
Săpun lichid
Ulei
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Rezistent UV
Benzină
Alcool
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,025 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,010 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,500 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,800 dm