Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45723
ALB45723
Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Granit - 57 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Granit
Suplimentar
Numar de module 4 module
Numar de porti 2 gangs vertical
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Inaltime 140 mm
Latime 80 mm
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 57 mm
Greutate neta 0,024 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Benzină
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Hidrogen peroxid (H2O2)
Rezistent UV
Săpun lichid
Decolorant
Ulei
Acetonă
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,023 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,100 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,450 dm
Offer Sustainability
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni