Schneider-Electric LightCom RO
ALB45725
ALB45725
Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Verticale - Granit - 71 Mm
Schneider Electric
ASTAZI
IUN 15, 2021
 
 
 
Sfarsitul comercializarii
NOV 28, 2019
Sfarsitul serviciilor standard
IAN 12, 2020
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Granit
Suplimentar
Numar de module 4 module
Numar de porti 2 gangs vertical
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,025 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Hidrogen peroxid (H2O2)
Ulei
Benzină
Alcool
Acetonă
Săpun lichid
Decolorant
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,020 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 1,520 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,130 dm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni