Schneider-Electric LightCom RO
ALB45727
ALB45727
Altira - Rama De Acoperire - 3 Porti Orizontale - Granit - 71 Mm
Schneider Electric
ASTAZI
IUN 15, 2021
 
 
 
Sfarsitul comercializarii
NOV 28, 2019
Sfarsitul serviciilor standard
IAN 12, 2020
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Granit
Suplimentar
Numar de module 6 module
Numar de porti 3 gangs horizontal
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,035 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Hidrogen peroxid (H2O2)
Alcool
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,030 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Latimea formei de impachetare 1 2,230 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,150 dm
Garanție contractuală
Garantie 18 months