Schneider-Electric LightCom RO
ALB45729
ALB45729
Altira - Rama De Acoperire - 3 Porti Verticale - Granit - 71 Mm
Schneider Electric
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Granit
Suplimentar
Numar de module 6 module
Numar de porti 3 gangs vertical
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,035 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Hidrogen peroxid (H2O2)
Decolorant
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Benzină
Alcool
Ulei
Rezistent UV
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,030 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 2,250 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,130 dm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni