Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45732
ALB45732
Altira - Rama De Acoperire - 2 Porti Orizontale - Gri Ceata - 71 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Gri ceţos
Suplimentar
Numar module 4 module
Numar de porti 2 posturi orizontal
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisare suprafata Satin
Inaltime 80 mm
Latime 152 mm
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,027 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Benzina
Acetona
Ulei
Rezistent UV
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Sapun lichid
Hidrogen peroxid (H2O2)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 23 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni