|
|
|
ALB45737
Altira - Rama De Acoperire - 3 Porti Orizontale - Gri Ceata - 71 Mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 01, 2018
|
|
Sfarsitul serviciilor standard IAN 12, 2020
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Nume rama decorativa
|
Culoare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Tenta de culoare cadru capac
|
Gri ceţos
|
Suplimentar
Numar module
|
6 module
|
Numar de porti
|
3 posturi orizontal
|
Mod de fixare
|
Presiune fixata la 4 puncte
|
Tratament de suprafata
|
Netratat
|
Finisare suprafata
|
Satin
|
Adancime
|
13,5 mm
|
Distanta intre centre
|
71 mm
|
Greutate neta
|
0,035 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Benzina
Decolorant
Ulei
Rezistent UV
Sapun lichid
Hidrogen peroxid (H2O2)
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
22,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
35 g
|
Garantie contractuala
|
|