Schneider-Electric LightCom RO
 
ALB45739
ALB45739
Altira - Rama De Acoperire - 3 Porti Verticale - Gri Ceata - 71 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Nume rama decorativa Culoare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Tenta de culoare cadru capac Gri ceţos
Suplimentar
Numar module 6 module
Numar de porti 3 posturi vertical
Mod de fixare Presiune fixata la 4 puncte
Tratament de suprafata Netratat
Finisare suprafata Satin
Adancime 13,5 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,035 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Hidrogen peroxid (H2O2)
Ulei
Sapun lichid
Rezistent UV
Decolorant
Acetona
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 40 g
Garantie contractuala
Garantie 18 luni