Schneider-Electric LightCom RO
 
AR1SC01
AR1SC01
Suport Marker 100 Per Sac
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume scurt al dispozitivului DZ5
Suplimentar
Scala AWG AWG 14...AWG 2
Destinatie produs Cable end
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 12 cm
Lungime prima forma de impachetare 10 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,2 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 2 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10 cm
Greutate a doua forma de impachetare 20 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 3000
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 15 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 854 g
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni