Schneider-Electric LightCom RO
 
AR1SC02
AR1SC02
Eticheta Cu Markeri Clipsati Pt. Capat Cablu Cu Posib. De Marcare - 1 - 1,5 Mm2
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Capete de cabluri
Denumire accesorii/piese separate Steguleţ înclichetabil
Tip de accesorii / piese separate Suport eticheta de markeri
Accesorii / piese de schimb Accesorii de cablare
Destinatie accesorii/piese separate Cablu
Sectiune cablu 1…1,5 mm²
Cantitate indivizibila de vanzare 100
Suplimentar
Greutate neta 0,1 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5 cm
Lungime prima forma de impachetare 7 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,1 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 2,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 7 cm
Greutate a doua forma de impachetare 13 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 5000
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 15 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 855 g
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni