|
|
|
BLRCH339A407B48
CONDENSATOR CAN HDY 33.9/40.7KVAR 480V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
PowerLogic
|
Tip produs sau componenta
|
Heavy duty capacitor
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Nume serie
|
HDuty
|
Continutul armonic al retelei
|
<= 20 %
|
Parametrii electrici
|
33,9 kVAR 480 V 50 Hz
40,7 kVAR 480 V 60 Hz
|
Tensiunea maxima permisa
|
1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
|
Capacitate de supracurent continuu
|
1.8 x In
|
Tensiune nominala
|
480 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
Pierderi dielectrice
|
< 0.2 W/kvar
|
Pierderi de putere
|
< 0.5 W/kVAr
|
Toleranta pentru capacitatea electrica
|
De la - 5% la 10%
|
Tensiunea de test
|
2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
|
Varfuri de curent
|
250 x In
|
Numar maxim de comutari pe an
|
7000
|
Durata de serviciu in ore
|
130000 H
|
Material dielectric
|
Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al, rezistivitate și profil special, muchie specială
|
Material de impregnare
|
Non-PCB rășină PUR uscată
Biodegradabil
|
Tip de instalare
|
Instalarein interior
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu cleme
|
Mod de montare
|
Vertical/orizontal
|
Diametru
|
116 mm
|
Inaltime
|
321 mm
|
Greutate neta
|
4,1 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
Grad de protectie IP
|
IP00
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Clasa de temperatura
|
D
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…55 °C
|
Umiditate relativa
|
95 %
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
4,111 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
17,573 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
18,092 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
38,2 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S06
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
12
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
60,0 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
73,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
60 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
80 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|