|
|
|
BLRCS303A364B44
CONDENSATOR EASYCAN 30.3/36.4KVAR 440V
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Standard duty capacitor
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Nume serie
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Continutul armonic al retelei
|
<= 10 %
|
Parametrii electrici
|
30,3 kVAR 440 V 50 Hz
36,4 kVAR 440 V 60 Hz
|
Tensiunea maxima permisa
|
1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
|
Capacitate de supracurent continuu
|
1.5 x In
|
Tensiune nominala
|
440 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
Pierderi dielectrice
|
< 0.2 W/kvar
|
Pierderi de putere
|
< 0.5 W/kVAr
|
Toleranta pentru capacitatea electrica
|
De la - 5% la 10%
|
Tensiunea de test
|
2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
|
Varfuri de curent
|
200 x In
|
Numar maxim de comutari pe an
|
5000
|
Durata de service in ore
|
100000 H
|
Material dielectric
|
Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al,
|
Material de impregnare
|
Non-PCB rășină moale PUR
Biodegradabil
|
Tip de instalare
|
Instalare in interior
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip clemă
|
Mod de montare
|
Vertical
|
Diametru
|
90 mm
|
Inaltime
|
308 mm
|
Greutate neta
|
2,3 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Clasa de temperatura
|
D
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…55 °C
|
Umiditate relativa
|
95 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
28,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
37,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
57,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,3 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
18,974 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|