Schneider-Electric LightCom RO
 
CA2KN22B7
CA2KN22B7
Contactor Tesys Ca2-K - 2 No + 2 Nc - Instantaneu - 10 A - 24 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys CAK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA2K
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare DC-13
AC-15
Compozitie contact pol 2 NO + 2 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 690 V <= 400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <50 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conformitate cu SR EN 60947
10 A gG conformitate cu VDE 0660
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montaj Placa
Sina
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil fara
Cuplu de strangere 1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C)
Operaţional: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Timp de functionare 10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
15...25 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
5...15 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
Durabilitate mecanica 10 Mega cicluri
Viteza maxima de functionare 10000 cic/h
Imunitate la microintreruperi 2 ms
Consum de energie conectare in VA 30 VA (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,5 VA (at 20 °C)
Disipare de caldura 1,3 W
Tensiunea minima de comutare 17 V
Curentul minim de comutare 5 mA
Distanta fara suprapunere 0,5 mm
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 57 mm
Greutate neta 0,18 kg
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certificari produs Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
Grad de protectie IP IP2x
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Temperatura de depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,9 cm
Greutate prima forma de impachetare 180,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,316 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 800
Inaltime a treia forma de impachetare 77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 152,0 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months