|
|
|
CA2KN22D7
Contactor Tesys Ca2-K - 2 No + 2 Nc - Instantaneu - 10 A - 42 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys CAK
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de control
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CA2K
|
Aplicatie contactor
|
Circuit de comanda
|
Categorie de utilizare
|
AC-15
DC-13
|
Compozitie contact pol
|
2 NO + 2 NC
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Tensiune circuit de comanda
|
42 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
110 A conformitate cu SR EN 60947
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG conforming to SR EN 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Operaţional: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
|
Timp de functionare
|
10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
15...25 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
5...15 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
10000 cic/h
|
Imunitate la microintreruperi
|
2 ms
|
Consum de energie conectare in VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
1,3 W
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Distanta fara suprapunere
|
0,5 mm
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
57 mm
|
Greutate neta
|
0,18 kg
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certificari produs
|
Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
|
Grad de protectie IP
|
IP2x
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m fără declasare
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
180,600 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,272 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
800
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
156,352 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|