Schneider-Electric LightCom RO
 
CA2KN22T7
CA2KN22T7
Releu Control 600Vac 10Amp Iec +Optiuni
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys CAK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA2K
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare AC-15
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Tehnologie bobine Fara dispozitiv de suprimare integral
Compozitie contact pol 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 480 V AC 50/60 Hz
Conexiuni - borne 1 x 0.34…1.5 mm²flexible with cable end
1 x 0.34…2.5 mm²flexible with cable end
1 x 0.75 mm²flexible without cable end
1 x 1.5 mm²solid
2 x 4 mm²flexible without cable end
2 x 4 mm²solid
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare <= 0.2 Uc la 50/60 Hz 50 °C)
Operational: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V - conforming to BS 5424
690 V - conforming to IEC 60947
750 V - conforming to VDE 0110 group C
600 V - conforming to CSA C22.2 No 14
Intarziere flacara Class C2 conforming to NF F 16-101
Class C2 conforming to NF F 16-102
V1 conformitate cu UL 94
Cuplu de strangere 0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub - cablu 1,5…4 mm² - cu şurubelniţa Philips M6
[Ue] tensiune nominala <= 690 V c.a. <= 400 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <50 °C
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
10 A gG at <= 690 V conforming to VDE 0660
Consum de energie conectare in VA 30 VA 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,5 VA 20 °C)
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Viteza maxima de functionare 10000 cyc/h 20 °C
Timp de functionare 10...20 ms coil de-energisation and NO opening
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
15...25 ms coil de-energisation and NC closing
5...15 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
Curentul minim comutat 5 mA
Tensiune de comutatie minima 17 V
Timpul de nesuprapunere 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contacts
1.5 ms on energisation between NC and NO contacts
Distanta fara suprapunere 0,5 m
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 57 mm
Greutate produs 0,18 kg
Mediu
Standarde VDE 0660
NF C 63-140
SR EN 60947
BS 5424
Certificari produs UL
CSA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de utilizare -25…50 °C
Temperatura de depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Rezistenta la socuri 10 gn control relay open
15 gn control relay closed
Rezistenta la vibratii 2 gn 5…300 Hz control relay open
4 gn 5…300 Hz control relay closed
Disipare de caldura 1,3 W la 50/60 Hz
Imunitate la microintreruperi 2 ms
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 180 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 635 g
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Offer Sustainability
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 luni