Schneider-Electric LightCom RO
 
CA2KN317F7
CA2KN317F7
Contactor Tesys Ca2-K - 3 No + 1 Nc - Instantaneu - 10 A - 110 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys CAK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA2K
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare DC-13
AC-15
Compozitie contact pol 3 NO + 1 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 690 V <= 400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 110 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <50 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conformitate cu SR EN 60947
10 A gG conformitate cu VDE 0660
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Sina
Placa
Conexiuni - borne Borne Faston 1 cablu(ri) - secţiune bare: 6.35 mm
Borne Faston 2 cablu(ri) - secţiune bare: 2.8 mm
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C)
Operaţional 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Timp de functionare 10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
15...25 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
5...15 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Viteza maxima de functionare 10000 cic/h
Imunitate la microintreruperi 2 ms
Consum de energie conectare in VA 30 VA 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,5 VA 20 °C)
Disipare de caldura 1,3 W
Tensiunea minima de comutare 17 V
Curentul minim de comutare 5 mA
Distanta fara suprapunere 0,5 mm
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 57 mm
Greutate neta 0,18 kg
Mediu
Standarde BS 5424
SR EN 60947
NF C 63-140
VDE 0660
Certificari produs UL
CSA
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Temperatura de depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 186,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,8 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni