[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <50 °C
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
110 A conformitate cu SR EN 60947
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG conformitate cu SR EN 60947
10 A gG conformitate cu VDE 0660
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C)
Operaţional 0.8...1.15 Uc 50 °C)
|
Timp de functionare
|
10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
10000 cic/h
|
Imunitate la microintreruperi
|
2 ms
|
Consum de energie conectare in VA
|
30 VA 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
4,5 VA 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
1,3 W
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Distanta fara suprapunere
|
0,5 mm
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ
|
Inaltime
|
58 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
57 mm
|
Greutate neta
|
0,18 kg
|
Standarde
|
BS 5424
SR EN 60947
NF C 63-140
VDE 0660
|
Certificari produs
|
UL
CSA
UKCA
|
Grad de protectie IP
|
IP2x
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-50…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m fără declasare
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
179,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
4,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
6,2 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
6,6 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
50
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
9,35 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|