Schneider-Electric LightCom RO
 
CA2KN40U7
CA2KN40U7
Contactor Tesys Ca2-K - 4 No - Instantaneu - 10 A - 230 - 240 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys CAK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA2K
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare DC-13
AC-15
Compozitie contact pol 4 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 690 V <= 400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 230...240 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 50 °C)
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conforming to SR EN 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Sina
Placa
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil fara
Cuplu de strangere 1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Operaţional: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Timp de functionare 10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
10...20 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Viteza maxima de functionare 10000 cic/h
Imunitate la microintreruperi 2 ms
Consum de energie conectare in VA 30 VA (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,5 VA (at 20 °C)
Disipare de caldura 1,3 W
Tensiunea minima de comutare 17 V
Curentul minim de comutare 5 mA
Distanta fara suprapunere 0,5 mm
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 57 mm
Greutate neta 0,18 kg
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certificari produs Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
Grad de protectie IP IP2x
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 180 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,338 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months