|
|
|
CA2SK11P7
Contactor Auxiliar Tesys Sk - 1 Nd + 1 Ni - = 690 V - Bobina 230 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys CASK
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de control
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CA2SK
|
Aplicatie contactor
|
Circuit de comanda
|
Categorie de utilizare
|
DC-13
AC-15
|
Compozitie contact pol
|
1 NO + 1 NC
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <55 °C
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gL conformitate cu VDE 0660
10 A gL conformitate cu SR EN 60947
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947
690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu UL 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 1
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C)
Operaţional 0,85...1,1 Uc 50 °C)
|
Timp de functionare
|
6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
8...10 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
8...16 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
1200 cic/h
|
Consum de energie conectare in VA
|
16 VA 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
4,2 VA 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
1,4 W
|
Inaltime
|
56 mm
|
Latime
|
27 mm
|
Adancime
|
55,5 mm
|
Greutate neta
|
0,132 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947
VDE 0660
NF C 63-110
BS 5424
|
Certificari produs
|
CULus
|
Grad de protectie IP
|
IP2x
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-50…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m fără declasare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
123,5 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,074 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1280
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
170,368 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|