Schneider-Electric LightCom RO
 
CA2SK11U7
CA2SK11U7
Contactor Auxiliar Tesys Sk - 1 Nd + 1 Ni - = 690 V - Bobina 240 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys CASK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA2SK
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare AC-15
DC-13
Compozitie contact pol 1 NO + 1 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 690 V <= 400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 240 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <55 °C
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gL conformitate cu VDE 0660
10 A gL conformitate cu SR EN 60947
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu UL 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Placa
Sina
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
Cuplu de strangere 0,8 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 1
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C)
Operaţional 0,85...1,1 Uc 50 °C)
Timp de functionare 6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
8...10 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
8...16 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Consum de energie conectare in VA 16 VA 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,2 VA 20 °C)
Disipare de caldura 1,4 W
Inaltime 56 mm
Latime 27 mm
Adancime 55,5 mm
Greutate neta 0,132 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificari produs Schema CB
CULus
EAC
UE
UKCA
Grad de protectie IP IP2x
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -50…70 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,3 cm
Latime prima forma de impachetare 5,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 122,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,098 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months