Schneider-Electric LightCom RO
 
CA2SK20B7
CA2SK20B7
Contactor - Tesys K, D, S - Ca2-Sk - 2 No - Instantaneu - 10 A - 24 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys CASK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA2SK
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare DC-13
AC-15
Compozitie contact pol 2 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 690 V <= 400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <55 °C
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gL conformitate cu VDE 0660
10 A gL conformitate cu SR EN 60947
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu UL 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Sina
Placa
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
Cuplu de strangere 0,8 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 1
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.2...0.75 Uc 50 °C)
Operaţional 0,85...1,1 Uc 50 °C)
Timp de functionare 6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Consum de energie conectare in VA 16 VA 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,2 VA 20 °C)
Disipare de caldura 1,4 W
Inaltime 56 mm
Latime 27 mm
Adancime 55,5 mm
Greutate neta 0,132 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947
BS 5424
NF C 63-110
VDE 0660
Certificari produs CULus
Grad de protectie IP IP2x
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -50…70 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 120,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 3,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 40
Greutatea formei de impachetare 2 4,975 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 15,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40,0 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni