Schneider-Electric LightCom RO
 
CA3KN22ZD
CA3KN22ZD
Contactor Tesys Ca3-K - 2 No + 2 Nc - Instantaneu - 10 A - 20 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys CAK
Tip produs sau componenta Releu de control
Nume scurt al dispozitivului CA3K
Aplicatie contactor Circuit de comanda
Categorie de utilizare AC-15
DC-13
Compozitie contact pol 2 NO + 2 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 690 V <= 400 Hz
Tipul circuitului de comanda C.c. standard
Tensiune circuit de comanda 20 V c.c.
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <50 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG conformitate cu SR EN 60947
10 A gG conformitate cu VDE 0660
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
750 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Sina
Placa
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil fara
Cuplu de strangere 1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 6 mm
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Eliminare 0.1...0.75 Uc 50 °C)
Timp de functionare 10 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
30...40 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
15 ms întreruperea alimentării bobinei şi închiderea contactului NC
25...35 ms alimentarea bobinei şi deschiderea contactului NC
Durabilitate mecanica 20 Mcycles
Viteza maxima de functionare 10000 cic/h
Imunitate la microintreruperi 2 ms
Vârf de putere în W 3 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 3 W la 20 °C
Disipare de caldura 3 W
Tensiunea minima de comutare 17 V
Curentul minim de comutare 5 mA
Distanta fara suprapunere 0,5 mm
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 57 mm
Greutate neta 0,225 kg
Mediu
Standarde BS 5424
SR EN 60947
NF C 63-140
VDE 0660
Certificari produs CSA
UL
Grad de protectie IP IP2x
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Temperatura de depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 225,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months